Eaton Moeller® series ZFS tekstplaatdrager met schild, Voor gebruik met T0, T3, P1, 48 x 17 mm, Opschrift met standaardtekst "Only open main switch when in 0 position", Taal Zweeds
| Productnaam | 
                                                Eaton Moeller® series ZFS toebehoren klemmen met schild
                                             | 
| Catalogusnummer | 
                                                205544
                                             | 
| EAN | 
                                                4015082055448
                                             | 
| Productlengte/-diepte | 
                                                48 mm
                                             | 
| Hoogte van product | 
                                                3 mm
                                             | 
| Breedte van product | 
                                                17 mm
                                             | 
| Gewicht van product | 
                                                1 g
                                             | 
| Certificering | 
                                                UL/CSA certification not required
                                             | 
| Modelcode | 
                                                ZFS75-T0
                                             | 
| Uitgerust met: | 
                                                Schildbevestiging  Inlegplaatje | 
| Functies | 
                                                Extra frontplaten
                                             | 
| Belettering | 
                                                " MAIN SWITCH - OPEN IN OFF-POSITION "
                                             | 
| Taal | 
                                                Zweeds
                                             | 
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel | 
                                                Apparaatcoderingssysteem
                                             | 
| Aansluittype | 
                                                Steken
                                             | 
| Type | 
                                                Frontplaten
                                             | 
| Gebruikt met | 
                                                Voor mechanismen met hangslotfunctie
                                             | 
| Omgevingstemperatuur - min | 
                                                -25 °C
                                             | 
| Omgevingstemperatuur - max | 
                                                50 °C
                                             | 
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid | 
                                                0 W
                                             | 
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss | 
                                                0 W
                                             | 
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid | 
                                                0 W
                                             | 
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) | 
                                                0 A
                                             | 
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs | 
                                                0 W
                                             | 
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.2.5 Heffen | 
                                                N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
                                             | 
| 10.2.6 Mechanische impact | 
                                                N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
                                             | 
| 10.2.7 Opschriften | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden | 
                                                N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
                                             | 
| 10.4 Openingen en kruipwegen | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken | 
                                                N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
                                             | 
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten | 
                                                N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
                                             | 
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
                                             | 
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
                                             | 
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
                                             | 
| 10.9.3 Stoothoudspanning | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
                                             | 
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
                                             | 
| 10.10 Temperatuurstijging | 
                                                Niet toepasbaar.
                                             | 
| 10.11 Kortsluitvastheid | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
                                             | 
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
                                             | 
| 10.13 Mechanische functie | 
                                                Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
                                             |