Eaton Moeller® series M22 zoemer BA9s, 18-30V, gepulseerde toon
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 zoemer
|
| Catalogusnummer |
229028
|
| EAN |
4015082290283
|
| Productlengte/-diepte |
30 mm
|
| Hoogte van product |
10 mm
|
| Breedte van product |
10 mm
|
| Gewicht van product |
0.014 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
EN 60947-5
IEC 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14.-05 UL CSA CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CE |
| Opmerkingen bij catalogus |
|
| Modelcode |
M22-XAMP
|
| Type |
Pulstoon
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Voltage-classificatie |
24 Vdc
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| Alarmtype |
Pulstoon
Gepulseerde toon, 24 V DC (+10 %/-15 %) |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
24 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min |
24 V
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.4 W
|
| Beschermingsgraad |
NEMA overig
|
| Type spanning |
DC
|
| Volume |
83 dB
|
| Toontype |
Pulstoon
|