Eaton Moeller series xComfort - Sensoren. Externe behuizing 50x39x10,6 mm
Productnaam |
Eaton Moeller series xComfort bevestiging sensor
|
Catalogusnummer |
232284
|
EAN |
4015082322847
|
Productlengte/-diepte |
44.5 mm
|
Hoogte van product |
65 mm
|
Breedte van product |
50 mm
|
Gewicht van product |
0.059 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
EB-Z/SE/01/03
|
Kleur |
Wit
|
Toepassing |
Behuizing
|
Producttype bussysteem |
Accessoire
|
Indeling eenheid |
Opbouwbak
|
Materiaal |
Kunststof
|
Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
Oppervlakteafwerking |
Mat
|
Overspanningsbeveiliging |
Onbehandeld
|
Montagemethode |
Opbouw
|
Inbouwpositie |
Horizontaal en verticaal
|
Aantal modules (modulesysteem) |
1
|
Aantal eenheden |
1
|
Beschermingsgraad |
IP65
|
Kenmerken |
Halogeenvrij
Tafelmodel |
Uitgerust met: |
Schroefwartelinvoer
Inclusief afdekkingsframe Kanaalingang Aansluiting Installatie buisinvoer |
RAL-nummer (Akin) |
9001
|