Document downloaden () van 20

240888
Model Code: FAZT-C3/3

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB. FAZ-T, 3-polig, afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 3 A

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB
Catalogusnummer
240888
EAN
4015082408886
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75.5 mm
Breedte van product
54 mm
Gewicht van product
0.34 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
FAZT-C3/3

Delivery program

Toepassing
  • Schakelsysteem industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen (totaal)
3
Aantal polen (beveiligd)
3
Uitschakelcurve
C
Schakelaareigenschappen
C
Ampèrewaarde
3 A
Type
  • FAZ-T
  • Kleine stroomonderbreker

Technical Data - Electrical

Type spanning
AC
Nominale spanning (IEC/EN 60898-1)
400 VAC
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
440 V
Bedrijfsspanning (IEC/EN 60947-2) - max
440 VAC
Bedrijfsspanning bij DC (EC/EN 60947-2) - max
60 VDC
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Frequentie
50 Hz / 60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Frequentie - max
60 Hz
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) bij max voltage-classificatie
25 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
15 kA
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Richting van inkomende voeding
Willekeurig

Technical Data - Mechanical

Frame
45 mm
Behuizingsbreedte
80 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
3
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Montagebreedte
17,5 mm
Montagebreedte per pool
17,5 mm
Montagemethode
Snelbevestiging met 3 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
Inbouwpositie
Willekeurig
Beschermingsgraad
IP20
Aansluitvermogen
1 mm² - 25 mm²
Contactklemmen (boven en beneden)
Dubbele contactklemmen
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Aanhaalmoment
Max. 2,4 Nm
Materiaaldikte rail
0,8 mm (behalve N 0.5 SU)
Levensduur, mechanische
10.000 operaties

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
3 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
3,6 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Additional information

Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Gebruikt met
Kleine stroomonderbreker
FAZ-T

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. span class="authentication__code-error hide" id="authentication_number_wrong"> The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.