Document downloaden () van 20

248949
Model Code: Z-DST

Eaton distributieonderdelen. Afstandsstuk, 0,5 MU

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton distributieonderdelen
Catalogusnummer
248949
EAN
4015082489496
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
65.5 mm
Breedte van product
8.8 mm
Gewicht van product
0.031 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
Z-DST

Productspecificaties

Type spanning
AC/DC
Functies
Overig
Aanvullende apparatuur vereist
Overig
Breedte van eenheid
0.5 TE
Nominale stroom hoofdcontacteenheid - max
0 A
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
0
Aantal polen op hoofdcontact-unit - max
0
Aantal schakelaars (storingssignaal)
0
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
0 V
Nominale schakelstroom
0 A
Apparaatmontage
Universeel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.