Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Onderspanningsvrijgave, 48VAC, 1
Productnaam |
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
|
Catalogusnummer |
259436
|
EAN |
4015082594367
|
Productlengte/-diepte |
37 mm
|
Hoogte van product |
66 mm
|
Breedte van product |
32 mm
|
Gewicht van product |
0.044 kg
|
Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
Certificering |
UL (File No. E140305)
UL listed UL489 CSA (File No. 22086) CE marking IEC60947 CSA certified UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 |
Modelcode |
NZM1-XU48AC
|