Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Onderspanningsvrijgave, 24 V DC, 2/3
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
|
| Catalogusnummer |
259509
|
| EAN |
4015082595098
|
| Productlengte/-diepte |
42 mm
|
| Hoogte van product |
90 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.093 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificering |
IEC60947
UL listed CE marking UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) CSA certified UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modelcode |
NZM2/3-XU24DC
|