Document downloaden () van 20

269524
Model Code: Z-SV-16/1N-1TE/F

Eaton distributieonderdelen. Kamrails, np, hoekig blauw, 16 mm²

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton distributieonderdelen
Catalogusnummer
269524
EAN
4015082695248
Productlengte/-diepte
19 mm
Hoogte van product
15 mm
Breedte van product
1008 mm
Gewicht van product
0.233 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
Z-SV-16/1N-1TE/F

Productspecificaties

Kenmerken
Op maat te snijden
Type elektrische aansluiting
Pen
Nominale surgespanning
4 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
0 A
Geschikt voor aantal apparaten
56
Aantal polen
Tweepolig
Kleur
Overig
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
Diameter
16 mm²
Aantal modulaire ruimten
1
Aantal fasen
1
Gatafstand
0 mm
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
0 kA

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.