Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 M, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, wisselstroombekrachtiging, Schroefklemmen DILM17-10(42V50HZ,48V60HZ)
| Productnaam | 
                                                Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
                                             | 
| Catalogusnummer | 
                                                277000
                                             | 
| EAN | 
                                                4015082770006
                                             | 
| Productlengte/-diepte | 
                                                97 mm
                                             | 
| Hoogte van product | 
                                                85 mm
                                             | 
| Breedte van product | 
                                                45 mm
                                             | 
| Gewicht van product | 
                                                0.428 kg
                                             | 
| Certificering | 
                                                CSA gecertificeerd  UL geregistreerd IEC/EN 60947 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 CE UL File No.: E29096 VDE 0660 | 
| Opmerkingen bij catalogus | 
                                                Contacten volgens EN 50012
                                             | 
| Modelcode | 
                                                DILM17-10(42V50HZ,48V60HZ)
                                             | 
| Aantal polen | 
                                                Driepolig
                                             | 
| Aantal polen | 
                                                Driepolig
                                             | 
| Aantal polen | 
                                                Driepolig
                                             | 
| Toepassing | 
                                                Magneetschakelaars voor motoren
                                             | 
| Verbinding | 
                                                Schroefklemmen
                                             | 
| Formaat frame | 
                                                FS2
                                             | 
| Levensduur, mechanische | 
                                                10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
                                             | 
| Bedrijfsfrequentie | 
                                                5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
                                             | 
| Overspanningscategorie | 
                                                III
                                             | 
| Mate van vervuiling | 
                                                3
                                             | 
| Productcategorie | 
                                                Magneetschakelaars
                                             | 
| Bescherming | 
                                                Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
                                             | 
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) | 
                                                8000 V AC
                                             | 
| Weerstand per pool | 
                                                2.7 mΩ
                                             | 
| Geschikt voor | 
                                                Ook motoren met rendementsklasse IE3
                                             | 
| Type | 
                                                Maximumspanning niet omkeerbaar, kleine magneetschakelaar
                                             | 
| Gebruikt met | 
                                                Kan gecombineerd worden met hulpcontacten: DILM32-XHI, DILA-XHI(V)
                                             | 
| Gebruikscategorie | 
                                                AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens  AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf | 
| Type spanning | 
                                                AC
                                             | 
| Schokbestendigheid | 
                                                5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms  3,5 g, nc hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms 6,9 g, no hoofdcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms 7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 5,3 g, no hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms | 
| Hoogte | 
                                                Max. 2000 m
                                             | 
| Omgevingstemperatuur - min | 
                                                -25 °C
                                             | 
| Omgevingstemperatuur - max | 
                                                60 °C
                                             | 
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min | 
                                                -25 °C
                                             | 
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max | 
                                                40 °C
                                             | 
| Opslagtemperatuur omgeving - min | 
                                                -40 °C
                                             | 
| Opslagtemperatuur omgeving - max | 
                                                80 °C
                                             | 
| Klimaatbestendigheid | 
                                                Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78  Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 | 
| Interferentie-emissie | 
                                                Volgens EN 60947-1
                                             | 
| Immuniteit voor interferentie | 
                                                Volgens EN 60947-1
                                             | 
| Contactklemmen | 
                                                Schroefklemmen
                                             | 
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) | 
                                                1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact  2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact 2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels | 
| Aansluitvermogen (massief) | 
                                                2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact  1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels 2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact | 
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) | 
                                                Enkel 18 - 6, dubbel 18 - 8, hoofdcontact  18 - 14, stuurstroomkabels | 
| Aansluitvermogen (meeraderig) | 
                                                1 x 16 mm², hoofdcontact
                                             | 
| Striplengte (hoofdkabel) | 
                                                10 mm
                                             | 
| Striplengte (regelcircuitkabel) | 
                                                10 mm
                                             | 
| Formaat schroeven | 
                                                M5, Aansluitschroef, hoofdcontact  M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels | 
| Formaat schroevendraaier | 
                                                0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier  2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier | 
| Aanhaalmoment | 
                                                1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels  3,2 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact | 
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V | 
                                                170 A
                                             | 
| Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V | 
                                                170 A
                                             | 
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V | 
                                                170 A
                                             | 
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V | 
                                                120 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V | 
                                                40 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V | 
                                                18 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V | 
                                                18 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V | 
                                                18 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V | 
                                                18 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V | 
                                                12 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V | 
                                                10 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V | 
                                                10 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V | 
                                                10 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V | 
                                                8 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V | 
                                                35 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V | 
                                                35 A
                                             | 
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V | 
                                                35 A
                                             | 
| Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947) | 
                                                238 A
                                             | 
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz | 
                                                5.5 kW
                                             | 
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz | 
                                                7.5 kW
                                             | 
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz | 
                                                10 kW
                                             | 
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz | 
                                                10.5 kW
                                             | 
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz | 
                                                12 kW
                                             | 
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz | 
                                                11 kW
                                             | 
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz | 
                                                2.5 kW
                                             | 
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz | 
                                                3 kW
                                             | 
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz | 
                                                5 kW
                                             | 
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz | 
                                                5.5 kW
                                             | 
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz | 
                                                6 kW
                                             | 
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz | 
                                                6.5 kW
                                             | 
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max | 
                                                690 V
                                             | 
| Nominale isolatiespanning (Ui) | 
                                                690 V
                                             | 
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) | 
                                                5 kA, SCCR (UL/CSA)  125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) | 
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) | 
                                                10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)  10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) | 
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) | 
                                                10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)  50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) | 
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V | 
                                                63 A gG/gL
                                             | 
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V | 
                                                50 A gG/gL
                                             | 
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V | 
                                                35 A gG/gL
                                             | 
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V | 
                                                35 A gG/gL
                                             | 
| Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) | 
                                                80 A
                                             | 
| Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) | 
                                                32 A
                                             | 
| Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) | 
                                                37 A
                                             | 
| Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) | 
                                                35 A
                                             | 
| Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) | 
                                                88 A
                                             | 
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) | 
                                                40 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
                                             | 
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) | 
                                                1 A, 250 V DC, (UL/CSA)  10 A, 600 V AC, (UL/CSA) | 
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) | 
                                                P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)  A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA) | 
| Boogtijd | 
                                                10 ms
                                             | 
| Drop-out-spanning | 
                                                AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
                                             | 
| Arbeidsfactor | 
                                                100 %
                                             | 
| Aanspreekspanning | 
                                                0,8 - 1,1 V AC x Uc
                                             | 
| Opgenomen vermogen | 
                                                7,5 kW
                                             | 
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz | 
                                                52 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
                                             | 
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz | 
                                                67 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
                                             | 
| Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz | 
                                                7,1 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz  2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz | 
| Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz | 
                                                2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz  8,7 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz | 
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min | 
                                                42 V
                                             | 
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max | 
                                                42 V
                                             | 
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min | 
                                                48 V
                                             | 
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max | 
                                                48 V
                                             | 
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min | 
                                                16 ms
                                             | 
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max | 
                                                22 ms
                                             | 
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min | 
                                                8 ms
                                             | 
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max | 
                                                14 ms
                                             | 
| Spoelspanning | 
                                                48 VAC, 60 Hz
                                             | 
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase | 
                                                2 HP
                                             | 
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase | 
                                                5 HP
                                             | 
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase | 
                                                3 HP
                                             | 
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase | 
                                                5 HP
                                             | 
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase | 
                                                10 HP
                                             | 
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase | 
                                                15 HP
                                             | 
| Aansluiting op SmartWire-DT | 
                                                Nee
                                             | 
| Aantal contactbezettingen | 
                                                1 no
                                             | 
| Aantal contacten (maakcontacten) | 
                                                1
                                             | 
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) | 
                                                0
                                             | 
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) | 
                                                1
                                             | 
| Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact | 
                                                0
                                             | 
| Veilige isolatie | 
                                                440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140  440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140 | 
| Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading | 
                                                40 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)  40 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase) | 
| Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling | 
                                                108 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)  18 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) | 
| Speciale classificatie van elevatorregeling | 
                                                3 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)  11 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 11 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 10 HP, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 11 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 3 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 9,6 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 7,5 HP, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) | 
| Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA) | 
                                                180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)  40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) | 
| Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming | 
                                                40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)  40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) | 
| Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen | 
                                                40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)  40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) | 
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid | 
                                                2.1 W
                                             | 
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss | 
                                                0 W
                                             | 
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid | 
                                                0.7 W
                                             | 
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) | 
                                                18 A
                                             | 
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs | 
                                                2.1 W
                                             | 
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.2.5 Heffen | 
                                                N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
                                             | 
| 10.2.6 Mechanische impact | 
                                                N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
                                             | 
| 10.2.7 Opschriften | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden | 
                                                N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
                                             | 
| 10.4 Openingen en kruipwegen | 
                                                Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
                                             | 
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken | 
                                                N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
                                             | 
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten | 
                                                N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
                                             | 
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
                                             | 
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
                                             | 
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
                                             | 
| 10.9.3 Stoothoudspanning | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
                                             | 
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
                                             | 
| 10.10 Temperatuurstijging | 
                                                De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
                                             | 
| 10.11 Kortsluitvastheid | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
                                             | 
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit | 
                                                Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
                                             | 
| 10.13 Mechanische functie | 
                                                Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
                                             |