Document downloaden () van 20

277168
Model Code: DILM25-01(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 11 kW, 1 V, 24 V 50/60 Hz, wisselstroombekrachtiging, Schroefklemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
277168
EAN
4015082771683
Productlengte/-diepte
97 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.428 kg
Certificering
CSA gecertificeerd
UL geregistreerd
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
UL
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA
VDE 0660
UL Category Control No.: NLDX
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM25-01(24V50/60HZ)

Features & Functions

Uitgerust met:
Spiegelcontact
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig

General information

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Formaat frame
FS2
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
7.000.000 schakelingen (spoel 50/60 Hz)
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
2.7 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Type
Maximumspanning omkeerbaar, kleine magneetschakelaar
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
3,5 g, nc hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5,3 g, no hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
6,9 g, no hoofdcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Terminal capacities

Contactklemmen
Schroefklemmen
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 18 - 6, dubbel 18 - 8, hoofdcontact
18 - 14, stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x 16 mm², hoofdcontact
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
M5, Aansluitschroef, hoofdcontact
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
3,2 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
250 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
250 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
250 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
150 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
13 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
13 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
13 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
40 A
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
350 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
15.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
17.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
14 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
6.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
7 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
8 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
125/100 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
100 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
50 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
35 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
90 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
36 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
42 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
40 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
100 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
40 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magnet system

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Opgenomen vermogen
11 kW
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
58 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
62 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
62 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
58 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
9,1 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
6,5 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
24 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
16 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
22 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms
Spoelspanning
24 V AC, 50-60 Hz

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
20 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal contactbezettingen
1 nc
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Safety

Veilige isolatie
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
40 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)
40 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
25 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
150 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
15 HP, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
17 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
15,2 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
10 HP, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
5 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
4.2 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.4 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.1 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren