Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Afdekplaat, F3A-flenzen voor BxD = 425x600mm, IP55, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
284317
|
| EAN |
4015082843175
|
| Productlengte/-diepte |
350 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
500 mm
|
| Gewicht van product |
2.4 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XSPTF0406
|
| Uitgerust met: |
Aansluiting
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
425 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Bodemplanken
Dakplanken |