Document downloaden () van 20

288948
Model Code: PAINT-RAL9016

Eaton xEffect xVtl behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Flacon met penseelapplicator, RAL9016

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect xVtl other accessory
Catalogusnummer
288948
EAN
4015082889487
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
150 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.035 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
PAINT-RAL9016

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
Penseelfles
Type
Paneelbouw accessoire\nAlgemene schakelpaneelaccessoire
RAL-nummer
9016
Volume
10 ml
Kleur
Wit
Verkeerswit (RAL 9016)
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Lak
Reparatielak
Functies
Ter reparatie van lakschades

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.