Document downloaden () van 20

294117
Model Code: XBSB254-100

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Drager railsysteem, 2500A, 4C, 2x100x10mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
294117
EAN
4015082941178
Productlengte/-diepte
900 mm
Hoogte van product
55 mm
Breedte van product
200 mm
Gewicht van product
3.3 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XBSB254-100

Productspecificaties

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Overig
Nominale stroomsterkte - max
2500 A
Railafstand
180 mm
Aantal polen
Vierpolig

Productspecificatie exporteren