Eaton 3P Ellipse UPS USB DIN, 1700 VA, 1040 W, ingang: C14, uitgangen: (4) schuko, (4) alleen schuko surge, USB-laden, toren
Productnaam |
Eaton 3P Ellipse UPS
|
Catalogusnummer |
3P1700UD
|
EAN |
3553340621437
|
Productlengte/-diepte |
312 mm
|
Hoogte van product |
305 mm
|
Breedte van product |
81 mm
|
Gewicht van product |
7.8 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
Certificering |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm |
Modelcode |
Eaton 3P Ellipse 1700 USB DIN
|
Type accu |
Verzegeld, loodzuur
|
Runtimegrafiek |
Bekijk runtimegrafiek
|
Aantal batterijen |
2
|
Accubeheer |
Vervangbare batterijen, automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, geschikt voor koude start
|
Accu-rating |
12 V / 9 Ah
|
Langere levensduur accu's |
Nee
|
Aansluitpunt |
(4) Schuko, (4) alleen schuko surge
|
Spanning |
230 V
|
Wattage |
1040 W
|
Cos-phi uitgang |
0,6
|
Uitgangsspanningsbereik |
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
|
Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (220 / 230 / 240 V)
|
Voedingstype |
1
|
Topologie |
Offline
|
VA-classificatie |
1700 VA
|
Ingangsaansluiting |
C14
|
Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (220 / 230 / 240 V)
|
Nominale frequentie |
50-60 Hz
|
Lengte ingangskabel |
1,5 m
|
Bereik ingangsspanning |
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
|
Bereik ingangsfrequentie |
46-70 Hz
|
Inclusief netwerkkaart |
Nee
|
Communicatie |
USB-poort (HID-compatibel)
|
Ethernet-interface |
Nee
|
Gebruikersinterface |
LED-display
|
Potentiaalvrij schakelcontact |
Nee
|
Uitbreidingssleuven |
Ja
|
Softwarecompatibiliteit |
Eaton UPS Companion (zorgt voor veilige systeemuitschakeling, meting van energiegebruik en configuratie van UPS-instellingen)
|
Type interface |
USB
|
Hoogte |
3000 m
|
Geluidsniveau |
<25 dB op 1 meter
|
Temperatuurbereik |
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
|
Relatieve luchtvochtigheid |
0 - 95 % (niet condenserend)
|
USB-interface |
Ja
|
Constructietype |
Vrijstaand model
|
Verpakkingsinhoud |
|
Fase (uitgang) |
1
|
Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
Kleur |
Zwart
|
Rendement bij maximale belasting |
97
|
Rekmontageset |
Nee
|
Fase (ingang) |
1
|
Overspanningsbeveiliging |
Ja
|