Foto is representatief
Download
Eaton Atlantic LED S CG-S, enkelzijdig, IP65, zonder inlegpictogram
Productnaam |
Eaton Atlantic LED CG-S Emergency luminaire
|
Catalogusnummer |
40071354890
|
EAN |
4012539346715
|
Productlengte/-diepte |
303 mm
|
Hoogte van product |
62 mm
|
Breedte van product |
136 mm
|
Gewicht van product |
1.3 kg
|
Certificering |
CE
|
Accukwaliteit |
Niet van toepassing
|
Toegestane omgevingstemperatuur - Min. |
-20 °C
|
Toegestane omgevingstemperatuur - Max. |
40 °C
|
Beschermingsgraad |
I
|
Mate van slagvastheid (IK) |
IK 10
|
Conformiteit voor buitengebruik |
True
|
Beveiligd tegen ontploffen |
False
|
Beschermingsgraad |
IP65
|
Modus |
Permanent / niet-permanent (P/NP)
|
Type lamp |
LED niet uitwisselbaar
|
Met lichtbron |
True
|
Lamphouder |
Geen
|
Lampvermogen |
3 W
|
Type melder |
Alleen enkelzijdig
|
Monitoringapparatuur |
Veiligheidsmodule voor monitoring (centrale voorziening)
|
Voedingssysteem |
Centraal (centrale batterij)
|
Type spanning |
AC/DC
|
Stroomverbruik bij 220 V DC |
21.5 mA
|
Zichtbaar vermogen bij bedrijf |
8.5 VA
|
Effectief vermogen bij netbedrijf |
5 W
|
Arbeidsfactor |
.59
|
Kabelsysteem |
Continuschakeling / noodschakeling
|
Aansluiting met afstandbediende schakelaar |
True
|
Beschermde reservepolariteit |
True
|
Energieklasse |
A
|
Aderdiameter |
2.5
|
Aansluittype |
Schroefaansluiting
|
Maximaal systeemvermogen |
5 W
|
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 hour
|
Type controllers |
Stroomgestuurd apparaat met LED-regeling
|
Type bedrading |
Geschikt voor doorvoerbedrading
|
Nominale spanning AC - max |
240 V
|
Nominale spanning AC - min |
220 V
|
Nominale spanning |
220 V
|
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min |
-20 °C
|
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max |
40 °C
|
Inschakelstroom |
1,5
|
Geschikt voor stand-by-schakeling |
Ja
|
Geschikt voor continu circuit |
Ja
|
RAL-nummer (vergelijkbare) behuizing |
7001
|
Montagemethode |
Wandopbouw
|
Materiaal behuizing |
Aluminium
|
Kleur behuizing |
Grijs
|
Materiaal deksel |
Kunststof, transparant
|
Beperkte oppervlaktemperatuur |
True
|
Type labelling |
Inlegpictogram
|
Inclusief pictogram |
False
|
Aantal polen |
3
|
Impactweerstand |
IK10
|
Soort lamp |
Pictogramarmatuur
|
Lichtverdeler |
Diffuserlens/-optiek/-paneel
|
Energieklasse van de ingebouwde lamp |
A++, A+, A (led)
|
Functie |
Vluchtroute-aanduiding
|
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D |
True
|
Herkenningsafstand |
24 m
|
Frequentie |
50/60 Hz
|
Hoofdaansluitklem |
Schroefaansluiting
|
Bedrijfsspanning - max |
240 V
|
Bedrijfsspanning - min |
220 V
|
Technologie |
Led
|
Toepassing |
Conform DIN 4844
|
Geschikt voor |
Noodverlichting
|
Stroomverbruik netvoeding - effectief vermogen (W) |
5 W
|
Stroomverbruik hoofdbediening - schijnvermogen (VA) |
8.5 VA
|
Lichtuitgang uitgangsbordarmatuur |
Enkelzijdig
|
Testsysteem |
CG technologie
STAR technologie STAR+ technologie |
Met afstandsbediening |
Nee
|