Document downloaden () van 20

5P1550IRNG2

Eaton 5P Gen2 UPS, 1550 VA, 1350 W, ingang: C14, uitgangen: (6) C13, rack, 1U, netwerkkaart

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton 5P Gen2 UPS
Catalogusnummer
5P1550IRNG2
EAN
3553340710414
Productlengte/-diepte
555 mm
Hoogte van product
43.2 mm
Breedte van product
438 mm
Gewicht van product
18.78 kg
Voldoet aan:
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
  • Automatic Voltage Regulation (AVR)
  • Bescherming met hoge vermogensdichtheid voor netwerken: enkel maar 1U
  • Energie efficient, verlaagd energiekosten
  • Levert een zuivere sinusvormige uitgang
  • 1 slot voor optionele communicatiekaart (netwerkkaart, relaiskaart of netwerk- en industriële kaart)
  • Compatibel met virtuele omgevingen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
  • Integreert volledig met Eaton Brightlayer software suite
  • 1 USB-poort + 1 seriële poort
  • Advanced Battery Management (ABM) technologie om de levensduur van de batterij te verlengen
  • Nieuwe generatie grafische LCD-display
  • Hot-swappable batterijen
  • Op afstand opnieuw opstarten en back-uptijd optimalisatie dankzij 2 te besturen uitgangsgroepen
  • Inclusief netwerkkaart
Topologie
Leidinginteractief
Vormfactor
Rack
Afmeting rek
1U
Constructietype
Apparaat van 482,6 mm (19 inch)
Kleur
Zwart/zilver
Kast
Zwart/zilver
VA-classificatie
1550 VA
Wattage
1350 W
Rekmontageset
Ja
Verpakkingsinhoud
  • Rackmontagekit
  • Kabelvergrendelingssysteem
  • USB-kabel
  • (2) IEC-IEC-kabels
  • Quick Start Guide
  • Veiligheidsinstructies
  • Netwerkkaart
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Primaire frequentie - max
70 Hz
Primaire frequentie - min
47 Hz
Ingangsaansluiting
C14
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Nominale frequentie
50-60 Hz
Bereik ingangsfrequentie
47 - 70 Hz (50 Hz-systeem), 56,5 - 70 Hz (60 Hz-systeem), 40 Hz in lage gevoeligheidsmodus
Aansluitpunt
(6) C13
Aantal uitgangen C13
6
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Spanning
230 V
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Voedingstype
1
Type spanning
AC
Runtimegrafiek
Accubeheer
ABM of constante stroomtoevoer methode (door de gebruiker selecteerbaar), automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading
Vervanging batterijen
Door gebruiker te vervangen
Accu-rating
6 V / 9 Ah
Type accu
Loodzuur onderhoudsvrij (vervangbaar)
Langere levensduur accu's
Nee
Runtime bij halve belasting
13.5 min
Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Serial poort (RS232)
  • Mini aansluitklem voor op afstand AAN/UIT en op afstand UITSCHAKELEN
  • Potentiaalvrije contacten (2 uitgangen, optocoupler, RJ)
Uitbreidingssleuven
Een slot voor optionele communicatiekaart
Ethernet-interface
Ja
Inclusief netwerkkaart
Ja
Softwarecompatibiliteit
Eaton Brightlayer software suite
Gebruikersinterface
Grafische LCD-display in verschillende talen
Type interface
Overig
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Hoogte
3000 m
BTU-rating
Online: 92, batterij: 654 BTU/uur
Geluidsniveau
<35 dB op 1 meter
Relatieve luchtvochtigheid
0-90 % niet-condenserend
Temperatuurbereik
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Geïntegreerde functionaliteit
Network Management
Ingangsspanning - max
294 V
Ingangsspanning - min
150 V
Uitgangsspanning - max
240 V
Uitgangsspanning - min
200 V
Secundaire frequentie - max
60 Hz
Secundaire frequentie - min
50 Hz
Aantal batterijen
6
Rendement bij maximale belasting
98,2
Bereik ingangsspanning
160-294 V (instelbaar tot 150 V-294 V)
Uitgangsfrequentie
50/60 Hz
Cos-phi uitgang
0,9
Uitgangsspanningsbereik
230 V (+6%/-10%)
Fase (ingang)
1
Fase (uitgang)
1
Runtime bij volledige belasting
2
Communicatie-interface
USB
RS232
Opgenomen vermogen
24 W
USB-interface
Ja
Met communicatie-interface RS-232
Ja

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.