Document downloaden () van 20
Wordt uit productie genomen

5PXEBM72RT3U

Eaton 5PX extended battery module (EBM), 2U, 72 V, Gebruikt met 5PX 3000 3U UPS-modellen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton 5PX Extended Battery Module (EBM)
Catalogusnummer
5PXEBM72RT3U
UPC
743172035929
Productlengte/-diepte
441.2 mm
Hoogte van product
130.7 mm
Breedte van product
497 mm
Gewicht van product
44.26 kg
Voldoet aan:
CE-markering
TUV
Certificering
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus
Opmerkingen bij catalogus
5PX

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
Voeg tot 4 externe batterijmodules (EBM) toe aan de Eaton 5PX UPS modellen
Vormfactor
Montagerek/toren
Afmeting rek
3U
Constructietype
Vrijstaand model
Kleur
Zwart/zilver
Rekmontageset
Ja
Verpakkingsinhoud
  • Externe Battery Module (EBM)
  • EBM voedingskabel
  • EBM herkenning kabel
  • Rackmontagekit
  • Montageplaat
  • Snelstartgids
  • Veiligheidsinstructies
Type toebehoren
Batterij/Accumulator
Gebruikt met
5PX3000RT3U
Ingangsaansluiting
C14
Accu-rating
12 V / 9 Ah
Type accu
Verzegeld, loodzuur
Standaard fabrieksgarantie
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Uitgebreide serviceplannen
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • 5-YEAR DEPOT REPAIR
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -24x7 on-site labor coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • *For external battery coverage pricing, reach out to your Eaton representative
Type interface
Overig
Aantal batterijen
12

Productspecificatie exporteren

Gebruikershandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.