Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20

6039496
Model Code: HAL-BS_VSHN_160_GR_00_PEN/N_B_4P

Eaton Halyester LV-systemen LV-schakelapparatuur. Aftakstrip 15 x 3 mm voor PEN/N, onder, 4-polig

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Halyester LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
6039496
EAN
8711426208704
Productlengte/-diepte
200 mm
Hoogte van product
5 mm
Breedte van product
120 mm
Gewicht van product
0.1 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
HAL-BS_VSHN_160_GR_00_PEN/N_B_4P

Productspecificaties

Ampèrewaarde
160 A
Aantal polen
Enkelpolig
Aansluittype
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.