Eaton Bussmann series NH laagspanningszekering, onder spanning staande greep, 690 V, 63 A, 120 kAIC, combikenmelder, zekering bladuiteindeaansluiting, klasse C gL/gG, square-body met mesbladcontact, keramische body
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
|
Catalogusnummer |
63NHG00B-690
|
EAN |
5027590485425
|
UPC |
051712193177
|
Productlengte/-diepte |
79 mm
|
Hoogte van product |
58 mm
|
Breedte van product |
30 mm
|
Gewicht van product |
216.3333333 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Ampèrewaarde |
63 A
|
Voltage-classificatie |
690 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
120 kA
|
Frequentie - min |
45 Hz
|
Frequentie - max |
62 Hz
|
Formaat zekering |
NH2
|
Geïsoleerde metalen |
Nee
|
Geschikt voor |
SD2-D enkelpolige NH-zekeringhouder
Microschakelaar 170H0235 Microschakelaar 170H0236 EBH maat 00 tot 4 horizontale zekeringlastscheiders TD2-D Triple pole NH Fuse base |