Document downloaden () van 20

6NHG000B-690
Model Code: NH FUSE 6A 690V SIZE 000 GG MGL

Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering, onder spanning staande greep, 690V, 6A, 120 kAIC, statusmelder combinatiezekering, bladuiteindeaansluiting, klasse C gL/gG, vierkante lichaam met mescontact, Keramisched body

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
6NHG000B-690
EAN
5027590486347
UPC
051712193214
Productlengte/-diepte
79 mm
Hoogte van product
51 mm
Breedte van product
21 mm
Gewicht van product
151.3333333 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modelcode
NH FUSE 6A 690V SIZE 000 GG MGL

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
6 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Frequentie - min
45 Hz
Frequentie - max
62 Hz

Productspecificatie

Formaat zekering
NH000
Geïsoleerde metalen
Nee

Accessoires

Geschikt voor
Microschakelaar 170H0236
EBF verticale zekeringrail
EBF verticale zekeringlastscheiders
EBH maat 000 horizontale zekeringlastscheiders

Productspecificatie exporteren