Motor zekeringelement, middenspanning, 160 A, AC 7,2 kV, DIN 43625 3", 76 x 442 mm, back-up, DIN, met slagpin HS
Productnaam |
Eaton Bussmann series middenspanning zekeringen voor motorbeveiliging
|
Catalogusnummer |
7.2WFMSJ160
|
EAN |
5027590054478
|
UPC |
051712837644
|
Productlengte/-diepte |
442 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
76 mm
|
Gewicht van product |
5200 g
|
Voldoet aan: |
VDE 0670-4
DIN 43625 |
Certificering |
IEC60282-1
|
Ampèrewaarde |
160 A
|
Voltage-classificatie |
7,2 kV
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
63 A
|
Vermogenscategorie conform IEC 60282-1 |
Back-up
|
Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
Klasse |
Klasse back-up
|
Weerstand |
2,23 Ohm
|
Vermogensverlies |
79 W
|
Toepassing |
Motorbeveiliging
|
Formaat zekering |
76 x 442 mm
|
Standaard |
DIN
|
Gebruikt met |
A3354730 Vernikkeld koperen zekeringsclip
|