Foto is representatief
Download
Eaton Bussmann series High speed tractiezekeringen, 8A, Zekering
| Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
| Catalogusnummer |
8SRC750
|
| EAN |
5027590491228
|
| UPC |
051712838139
|
| Productlengte/-diepte |
20.5 mm
|
| Hoogte van product |
20.5 mm
|
| Breedte van product |
127 mm
|
| Gewicht van product |
100.9 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
|
| Ampèrewaarde |
8 A
|
| Voltage-classificatie |
750 V
|
| Toepassing |
Tractie
|