Document downloaden () van 20

9PX11KIPM31

Eaton 9PX UPS 3:1 Power Module, 11 kVA, 10 kW, ingang: bedraad, uitgangen: bedraad, rack/toren, 3U

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton 9PX UPS
Catalogusnummer
9PX11KIPM31
UPC
743172040138
Productlengte/-diepte
70 cm
Hoogte van product
44 cm
Breedte van product
13 cm
Gewicht van product
23 kg
Voldoet aan:
CE-markering
TUV
Certificering
EAC
CE
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2

Battery

Runtimegrafiek
Bekijk runtimegrafiek
Vervanging batterijen
Geen batterij
Aantal batterijen
0
Accubeheer
  • ABM en temperatuurgecompenseerde laadmethode (door de gebruiker selecteerbaar)
  • Automatische batterijtest
  • Beveiliging tegen diepontlading
  • Automatische herkenning van externe batterij-modules
Langere levensduur accu's
Ja

Electrical output

Aansluitpunt
Bedraad
Spanning
400 V
Wattage
10 kW
Cos-phi uitgang
0,9
Uitgangsspanningsbereik
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200/208/220/230/240/250 V)
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max
2
Voedingstype
2
Topologie
Online/dubbele omzetting
VA-classificatie
11 kVA

Electrical input

Ingangsaansluiting
Bedrade/vaste verbinding
Nomimale ingangsspanning
400 V standaard (380/400/415 V)
Nominale frequentie
50/60 Hz
Ingangsvermogensfactor
> 0,99
Bereik ingangsspanning
305-480 V
Bereik ingangsfrequentie
40-70 Hz

Communications

Inclusief netwerkkaart
Nee
Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Serial poort (RS232)
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand AAN/UIT
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand uitschakelen
  • Potentiaalvrije contacten (4 uitgangen, relay, DB9)
Ethernet-interface
Nee
Gebruikersinterface
Grafische LCD-display in verschillende talen
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Uitbreidingssleuven
Een slot voor optionele communicatiekaart
Softwarecompatibiliteit
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
Type interface
Overig

Environmental

Hoogte
3000 m
Geluidsniveau
< 50 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0° tot 40 °C (32° tot 104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid
0-95% niet-condenserend

Additional specifications

Constructietype
Vrijstaand model
Verpakkingsinhoud
  • Power module
  • USB-kabel
  • Seriële kabel
  • (2) Support voor tower montage
  • Veiligheidsinstructies
  • Snelstartgids
Fase (uitgang)
1
Interne omleiding
Ja
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
Zwart/zilver
Rendement bij maximale belasting
95
Rekmontageset
Nee
Fase (ingang)
3
Hotswap-voeding
Nee

Productspecificatie exporteren