Document downloaden () van 20
Wordt uit productie genomen

9SX11KIRT
Model Code: Eaton 9SX 11000i RT6U

Eaton 9SX UPS, 11 kVA, 10 kW, ingang: bedraad, uitgangen: bedraad, rack/toren, 6U, rackmontage kit inbegrepen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton 9SX UPS
Catalogusnummer
9SX11KIRT
UPC
743172040237
Productlengte/-diepte
70 cm
Hoogte van product
26 cm
Breedte van product
44 cm
Gewicht van product
79 kg
Voldoet aan:
CE-markering
TUV
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Modelcode
Eaton 9SX 11000i RT6U

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
  • Dubbele conversietopologie
  • Zorgt voor een constante monitoring van de netspanningskwaliteit en regelt de spanning en de frequentie
  • Levert meer echt vermogen (watts) met een 0.9 arbeidsfactor om meer apparatuur te beschermen
  • Energy Star-gekwalificeerd, biedt het hoogste efficiëntieniveau, waardoor energie- en koelingskosten gereduceerd worden
  • De interne bypass zorgt voor continuïteit van de service in het geval van een UPS-storing
  • Volgende generatie grafische LCD-display
  • Meet energieverbruik (op UPS-niveau)
  • Hot-swappable batterijen
  • Advanced Battery Management (ABM) technologie om de levensduur van de batterij te verlengen
  • Lange back-up tijd met maximaal 12 optionele EBM’s
  • Kabelvergrendelingssysteem
Topologie
Online/dubbele omzetting
Vormfactor
Montagerek/toren
Afmeting rek
6U
Constructietype
19" uitvoering
Kleur
zwart
VA-classificatie
11 kVA
Wattage
10 kW
Rekmontageset
Ja
Verpakkingsinhoud
  • Power module
  • Externe Battery Module (EBM)
  • (2) Beugels voor 19" montage
  • (2) Rackmontagekit
  • USB-kabel
  • Seriële kabel
  • Batterijkabel met communicatie voor automatische herkenning van batterijkasten
  • (2) Support voor tower montage
  • Verbindingsplaat
  • Veiligheidsinstructies
  • Snelstartgids
Interne omleiding
Ja
Hotswap-voeding
Nee
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Primaire frequentie - max
70 Hz
Primaire frequentie - min
40 Hz
Ingangsaansluiting
Bedrade/vaste verbinding
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (200/208/220/230/240/250 V)
Nominale frequentie
50/60 Hz
Bereik ingangsfrequentie
40-70 Hz
Ingangsvermogensfactor
> 0,99
Aansluitpunt
Bedraad
Aantal bekabelde uitgangen
1
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Spanning
230 V
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200/208/220/230/240/250 V)
Voedingstype
1
Type spanning
AC
Runtimegrafiek
Accubeheer
  • ABM en temperatuurgecompenseerde laadmethode (door de gebruiker selecteerbaar)
  • Automatische batterijtest
  • Beveiliging tegen diepontlading
  • Automatische herkenning van externe batterij-modules
Vervanging batterijen
Hot-swappable batterij modules
Accu-rating
12 V / 7 Ah
Type accu
Verzegeld, loodzuur
Langere levensduur accu's
Ja
Runtime bij halve belasting
5.5 min
Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Serial poort (RS232)
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand AAN/UIT
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand uitschakelen
  • Potentiaalvrije contacten (4 uitgangen, relay, DB9)
Uitbreidingssleuven
Een slot voor optionele communicatiekaart
Ethernet-interface
Nee
Inclusief netwerkkaart
Nee
Softwarecompatibiliteit
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
Gebruikersinterface
Grafische LCD-display in verschillende talen
Type interface
Overig
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Hoogte
3000 m
BTU-rating
Online: 2047
Geluidsniveau
< 50 dB op 1 meter
Relatieve luchtvochtigheid
0-95% niet-condenserend
Temperatuurbereik
0° tot 40 °C (32° tot 104 °F)
Ingangsspanning - max
276 V
Ingangsspanning - min
100 V
Uitgangsspanning - max
250 V
Uitgangsspanning - min
200 V
Secundaire frequentie - max
60 Hz
Secundaire frequentie - min
50 Hz
Aantal batterijen
20
Rendement bij maximale belasting
95
Efficiëntie (eco-modus)
98
Bereik ingangsspanning
176-276 V (100-276 V met derating)
Maximaal aantal accupacks
12 (supercharger vereist voor meer dan 6 EBM)
Uitgangsfrequentie
50/60 Hz
Cos-phi uitgang
0,9
Uitgangsspanningsbereik
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Fase (ingang)
1
Fase (uitgang)
1
Runtime bij volledige belasting
2 min
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max
2
Opgenomen vermogen
600 W

Productspecificatie exporteren