Document downloaden () van 20

BA02A0306A01000000
Model Code: 93PS-20(20)-20-0-MBS-6

Eaton 93PS UPS, 20 kVA, 20 kW, 1 x 20 kW vermogensmodule, geen batterij, interne onderhoudsbypass, netwerkkaart inbegrepen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton 91PS and 93PS UPS
Catalogusnummer
BA02A0306A01000000
EAN
6430028225781
Productlengte/-diepte
33.5 cm
Hoogte van product
130 cm
Breedte van product
75 cm
Gewicht van product
102 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
CB
Certificering
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Modelcode
93PS-20(20)-20-0-MBS-6

Design and Additional Features

Kleur
Zwart
Constructietype
Vrijstaand model
Voedingstype
AC
Vormfactor
Toren
Verpakkingsinhoud
  • UPS
  • Quick Start Guide
  • Veiligheidsinstructies
Toepassing
Datacenter/faciliteit/IT
Runtime bij halve belasting
0 min
Runtime bij volledige belasting
0 min
Montagemethode
Toren
Geïntegreerde functionaliteit
Network Management
Modulair

Efficiency and Performance

Efficiëntie (ecomodus)
99 %
Verbeterde efficiëntiemodus
ESS met VMMS
Algehele efficiëntie
96 %
Efficiëntie (verbeterde efficiëntiemodus)
99 %
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max
1.5 %
Overgangstijd voor volledige lading
0 s

Input/Output Electrical Characteristics

Nomimale ingangsspanning
400V default (380/400/415V)
Aantal uitgangsverbindingen vaste verbinding
1
Fase (ingang)
3
Fase (uitgang)
3
Ingangsfrequentie - min
50 Hz
Ingangsfrequentie - max
60 Hz
Ingangsspanning - min
380 V
Ingangsspanning - max
415 V
Uitgangsspanning - min
380 V
Uitgangsspanning - max
415 V
Secundaire frequentie min
50 Hz
Secundaire frequentie max
60 Hz
Primaire frequentie - min
50 Hz
Primaire frequentie - max
60 Hz

Management and Monitoring

Akoestische alarmen
Ja
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Hot-swappable stroommodules
Nee
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Snmp
Ja
Interne onderhoudsbypass
Ja
Paralleleerbaar
Parallel voor capaciteit en redundantie

Product specifications

Type acculader
ABM-technologie
Externe accu-aansluiting
Bedraad
Ingangsaansluiting
Vaste aansluiting
Uitgangsfrequentie
50 Hz (50/60 Hz programmeerbaar)
Factor uitgangsvermogen
1
Topologie
Online
kVA-vermogen
20 kVA
Wattage
20 kW
Effectief uitvoervermogen
20000 W
Uitvoerbare vermogen
20000 VA

Productspecificatie exporteren