Document downloaden () van 20

BC63M100

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 63 A, AC 500 V, 21 x 114 mm, gM, 63M100

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
BC63M100
EAN
5027590492140
UPC
051712578479
Productlengte/-diepte
3.302 mm
Hoogte van product
21.082 mm
Breedte van product
113.538 mm
Gewicht van product
60.5 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-2
BS88

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
63 A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC
AC/DC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse gM

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Type zekering
BC
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Verbinding
97 mm bevestigingsafstand

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.