Eaton Bussmann series laagspanningszekering 22 x 58 mm cilindrisch/adereindhuls, 690 Volt AC, 2 Amps, 80 kA afschakelvermogen, klasse gG/gL, zonder melder, compatibel met een CH22 modulaire zekeringhouder.
| Productnaam |
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
|
| Catalogusnummer |
C22G2
|
| EAN |
5027590495325
|
| UPC |
051712667289
|
| Productlengte/-diepte |
58 mm
|
| Hoogte van product |
22.2 mm
|
| Breedte van product |
22.2 mm
|
| Gewicht van product |
53.5 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
GoST-R RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269
|
| Ampèrewaarde |
2 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Gebruikscategorie |
gG (kabel- en apparatuurbeveiliging)
|
| Geschikt voor |
CH22 modulaire zekeringhouder
|