Document downloaden () van 20

C22M6

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 22 x 58 mm cilindrisch/adereindhuls, 690 Volt AC, 6 Amps, 80 kA afschakelvermogen, klasse aM, zonder melder, compatibel met een CH22 modulaire zekeringhouder.

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C22M6
EAN
5027590495882
UPC
051712667425
Productlengte/-diepte
58 mm
Hoogte van product
22.2 mm
Breedte van product
22.2 mm
Gewicht van product
52.3 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
6 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse aM
Frequentie - max
62 Hz

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
CH22 modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.