Document downloaden () van 20

EP-401528
Model Code: S711-34320AC

Eaton S711 softstarter, 320 A, 200 - 575 V AC, Us= 110-240 V AC, met besturingsunit, framemaat 4, IP00

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton S711 softstarter
Catalogusnummer
EP-401528
EAN
4015082971007
Productlengte/-diepte
545 mm
Hoogte van product
204 mm
Breedte van product
222 mm
Gewicht van product
19.63 kg
Certificering
CE
RCM
IEC/EN 60947-4-2
CUL
UL
UL Category Control No.: NMFT
UL Category Control No.: NMFT7
UL File No.: E251034
UL 60947-4-2
Modelcode
S711-34320AC

Features & Functions

Storingsgeheugen
1000 fouten
Uitgerust met:
Display
Motor overbelastingsbeveiliging
Interne by-pass schakelaar
Functies
Enkele draairichting
Torque control
DC-brake
Soft brake
Jog vooruit & achteruit
Interfaces
Modbus RTU (ingebouwd)
Bluetooth (ingebouwd)

General information

Klasse
Adjustable (5,10,15,20,30)
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
IP00
NEMA overig
Formaat frame
FS4
Netspanning - min
170 V
Netspanning - max
632.5 V
Mate van vervuiling
3
Radio-interferentieklasse
Klasse A (IEC 60947-4-2)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V
Opstartklasse
KLASSE 20 (zware startbelasting 3 x Iₑ gedurende 45 s)
KLASSE 10 (sterdriehoekvervanging)
KLASSE 30 (6 x Iₑ gedurende 30 s)
Nominale isolatiespanning (Ui)
600 V
Geschikt voor
Branch circuits, not as BCPD, (UL/cUL)
Type
Softstarter voor driefasige belastingen, met besturingseenheid en pompalgoritme, DC-brake, soft brake, jog, bluetooth
Type spanning
AC

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
15 g, Mechanisch

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max 4000m (voor gedetailleerd derating boven 1000m gebruik S711 Select software)
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
5 tot 95% relatieve vochtigheid

Main conducting paths

Kickstart
600% (kickstartstroom)
Max. 2000 ms (Kickstart autonomie)
Overbelastingscyclus
AC-53b: 3.5-20:580
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53
320 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53, in-delta
480 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
200 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
575 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
575 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
400NHG3B or NZMH3-A4008T, Type "1" coordination, Main conducting paths
170M6008 "Type 2" coordination, Main conducting paths
Voedingsfrequentie
50/60 Hz, fLN, Hoofdcircuit
Nominale spanning - max
575 V

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP
Toegewezen motorvermogen bij 220/230 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
250 HP
Toegewezen motorvermogen in-delta bij 220/230 V, 60 Hz
150 HP
Toegewezen motorvermogen in-delta bij 460/480 V, 60 Hz
350 HP
Toegewezen motorvermogen in-delta bij 575/600 V, 60 Hz
450 HP
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz
90 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 400 V, 50 Hz
160 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz
220 kW
Nominaal bedrijfsvermogen in-delta bij 220/230 V, 50 Hz
150 kW
Nominaal bedrijfsvermogen in-delta bij 400 V, 50 Hz
250 kW
Nominaal bedrijfsvermogen in-delta bij 500 V, 50 Hz
315 kW
Nominaal vermogen driefasenmotor, in-lijn, bij 230 V
90 kW
Nominaal vermogen driefasenmotor, in-lijn, bij 400 V
160 kW
Nominaal vermogen driefasenmotor, binnen delta, bij 230 V
150 kW
Nominaal vermogen driefasenmotor, binnen delta, bij 400 V
250 kW

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (185 - 400) mm², hoofdstroomkabels
1 x (1 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (185 - 400) mm², hoofdstroomkabels
1 x (1 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
1 x (350 - 750), hoofdstroomkabels
1 x (28 - 12), stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (185 - 400) mm², hoofdstroomkabels
1 x (1 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
17 mm M10, Terminal screw, Main cables
0.6 x 3.5 mm or PH0, Terminal screws, Control circuit cables
Aanhaalmoment
0,5 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
40 Nm, hoofdstroomkabels

Control circuit

Stroomverbruik
600 mA, Control circuit, Digital inputs
Drop-out-spanning
0 - 90 V, AC bekrachtigd
Aanspreekspanning
93,5 - 264,0 V AC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V

Input/Output

Aantal uitgangen
3 relaisuitgangen (1 vast, 2 programmeerbaar)
Uitgangsspanning
250 V AC (relaisuitgangen)
Bescherming
Optionele klemmenafdekking voor vinger- en handrugbescherming, bescherming tegen rechtstreeks contact.
Nominale regelspanning (Uc)
110 - 240 V AC (-15 %/+10 %)
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-11
3 A

Soft start function

Toepassing
  • 3-fase motoren: Ja
  • rustige aanloop van asynchrone draaistroommotoren
Vertragingstijd
0 - 180 s, Soft start function, Ramp times; 0 - 240 s, Soft stop function, Stop times
Opvoer-/aanlooptijd
180 s
Startspanning
Max. 600% FLA, Min. 100% FLA, softstart-functie

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
1440 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
320 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
140 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren