Document downloaden () van 20

ESD16

Zekeringelement, laagspanning, 16 A, AC 550 V, BS88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
ESD16
EAN
5027590498609
UPC
051712844567
Productlengte/-diepte
67 mm
Hoogte van product
15 mm
Breedte van product
15 mm
Gewicht van product
30.5 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
16A
Voltage-classificatie
550 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Type zekering
ESD
Formaat zekering
BS88/F2
Uitgerust met:
Mescontacten
Verbinding
Bladeind

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
63ENS Safeloc zekeringhouder
SC63 Safeclip zekeringhouder

Productspecificatie exporteren