Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 63 A, 415 V AC, V88/F2, 18 x 68 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
ESD63
|
| EAN |
5027590498692
|
| UPC |
051712839891
|
| Productlengte/-diepte |
67 mm
|
| Hoogte van product |
18 mm
|
| Breedte van product |
18 mm
|
| Gewicht van product |
30.5 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269-2
BS88 |
| Ampèrewaarde |
63 A
|
| Voltage-classificatie |
415 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Toepassing |
algemeen industriële toepassingen
|
| Type zekering |
ESD
|
| Formaat zekering |
BS88/F2
|
| Uitgerust met: |
Mescontacten
|
| Verbinding |
Bladeind
|
| Geschikt voor |
63ENS Safeloc zekeringhouder
SC63 Safeclip zekeringhouder |