Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 39U, IEC-60309 ingang, 3m snoer, 3ph, 22kW, 32A, 415/240V, 42 uitgangen (24)C13, (18)C39
Productnaam |
Eaton Rack PDU G4
|
Catalogusnummer |
EVBAF332X
|
EAN |
3553340697166
|
Productlengte/-diepte |
1730 mm
|
Hoogte van product |
53 mm
|
Breedte van product |
52 mm
|
Gewicht van product |
4.9 kg
|
Voldoet aan: |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive |
Certificering |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr |
Modelcode |
PDU G4 BA 0U 309 32A 3P 24xC13,18xC39
|
Werkingstemperatuur |
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
|
Toebehoren |
|
Materiaal |
Aluminium
|
Kleur |
Zwart
|
Ingangsaansluiting |
IEC-60309 32A 3Ph
|
Wattage |
22 kW max
|
Ampèrewaarde |
32 A
|
Ingangsvoltage |
240/415V
|
Fase |
3-fasen
|
Installatieautomaat |
(6) Enkelpolig
|
Frequentie |
50/60 Hz
|
Kabellengte |
3m
|
Contactdozen |
(24) C13, (18) C39
|
Aantal uitgangen C13 |
24
|
Aantal uitgangen C19 |
18
|
Aantal uitgangen (overige) |
18
|
Aantal contactdozen met aarde |
42
|
Type |
Basic Rack PDU
|
Uitgangsgregeling |
Nee
|
Speciale voorzieningen |
|
Ethernet-interface |
Nee
|
Seriële interface |
Nee
|
SNMP |
Nee
|
Communicatie |
Nee
|
Massaconfiguratie |
Nee
|