Document downloaden () van 20

EVMIF332A
Model Code: PDU G4 MI 0U 309 32A 3P 12xC13,12xC39

Eaton Metered Input G4 Rack PDU,0U, 39U, ingang IEC-60309, 3m snoer, 3ph, 22kW, 32A, 415/240 V, 24 uitgangen (12)C13, (12)C39

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Rack PDU G4
Catalogusnummer
EVMIF332A
EAN
3553340697210
UPC
786689801366
Productlengte/-diepte
1730 mm
Hoogte van product
53 mm
Breedte van product
52 mm
Gewicht van product
5.2 kg
Voldoet aan:
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certificering
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CISPR 35/EN 55035
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12
Modelcode
PDU G4 MI 0U 309 32A 3P 12xC13,12xC39

Additional specifications

Werkingstemperatuur
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
Toebehoren
  • Rack PDU
  • Accessoires voor rackmontage
  • Quick Start Guide
  • Veiligheidsinstructies
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zwart

Electrical input

Ingangsaansluiting
IEC-60309 32A 3Ph
Wattage
22 kW max
Ampèrewaarde
32 A
Ingangsvoltage
240/415V
Fase
3-fasen
Installatieautomaat
(6) Enkelpolig
Frequentie
50/60 Hz
Kabellengte
3m

Electrical output

Contactdozen
(12) C13, (12) C39
Aantal uitgangen C13
12
Aantal uitgangen C19
12
Aantal uitgangen (overige)
12
Aantal contactdozen met aarde
24

Technology & communications

Type
Rack PDU met bemeterde ingangen
Uitgangsgregeling
Nee
Speciale voorzieningen
  • Extern locatiebeheer
  • Veelzijdige C39 uitgang ondersteunt C14 of C20 netsnoerstekker
  • Uitgangen met hoge retentie ontworpen om veilig in standaard netsnoeren te passen en P-Lock netsnoeren te ondersteunen
  • Cybersecuritynormen UL 2900-1 en IEC 62443-4-2
  • Hot-swappable network control module
  • Netwerkcascadering, verbind tot 32 PDUs via netwerklus
  • Vermogen verdelen tussen twee netwerk modules PDUs verzekert voortdurende toegang tot PDU data en sensoren
  • 1% IEC Class 1 meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening
  • Gigabit netwerkkaart met 2x Gb poorten
  • Ondersteunende protocollen RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Optionele temperatuur-/luchtvochtigheidssensor
Ethernet-interface
Ja
Seriële interface
Ja
SNMP
Ja
Massaconfiguratie
Ja

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.