Document downloaden () van 20

FT2ED-PICTO-CR
Model Code: FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E003 CR

Eaton FlexiTech 20 m, pictogram, ISO7010-E003, eerste hulp

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton noodverlichting pictogram
Catalogusnummer
FT2ED-PICTO-CR
EAN
3660191807184
Productlengte/-diepte
208 mm
Hoogte van product
0.1 mm
Breedte van product
102.5 mm
Gewicht van product
0.003 kg
Voldoet aan:
CE marking
Modelcode
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E003 CR

Productspecificaties

Herkenningsafstand
20 m
Model
Inlegpictogram
Verklarend pictogram
Overig
Materiaaldikte
0.1 mm
Dubbelzijdig
False
Richting
Overig
Aantal zijkanten
Enkelzijdig
Productmerken
Eaton
Compatibiliteit
UltraLed ED
RoundTech MR EC

Productspecificatie exporteren

Gebruikershandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.