Document downloaden () van 20

FT2ED-PICTO-DL
Model Code: FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E001 D/L

Eaton FlexiTech 20m, pictogram ISO 7010 D/L, vluchtroute beneden links

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton noodverlichting pictogram
Catalogusnummer
FT2ED-PICTO-DL
EAN
3660191807283
Productlengte/-diepte
208 mm
Hoogte van product
0.1 mm
Breedte van product
102.5 mm
Gewicht van product
0.003 kg
Voldoet aan:
CE marking
Modelcode
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E001 D/L

Productspecificaties

Herkenningsafstand
20 m
Model
Inlegpictogram
Verklarend pictogram
Uitgang
Materiaaldikte
0.1 mm
Dubbelzijdig
False
Richting
Trap af links
Richting van de pijl
Beneden
Aantal zijkanten
Enkelzijdig
Productmerken
Eaton
Compatibiliteit
UltraLed ED
RoundTech MR EC

Productspecificatie exporteren

Gebruikershandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.