Document downloaden () van 20

FT2ED-PICTO-DMD
Model Code: FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 D

Eaton FlexiTech met 20 m herkenningsafstand, pictogram, FDX08-040-3 T28, rolstoel deur pijl naar beneden

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton noodverlichting pictogram
Catalogusnummer
FT2ED-PICTO-DMD
EAN
3660191807269
Productlengte/-diepte
208 mm
Hoogte van product
0.1 mm
Breedte van product
102.5 mm
Gewicht van product
0.003 kg
Certificering
CE
Modelcode
FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 D

Productspecificaties

Herkenningsafstand
20 m
Model
Inlegpictogram
Verklarend pictogram
Overig
Materiaaldikte
0.1 mm
Dubbelzijdig
False
Richting
Naar beneden
Richting van de pijl
Beneden
Aantal zijkanten
Enkelzijdig
Productmerken
Eaton
Compatibiliteit
UltraLed ED
RoundTech MR EC

Productspecificatie exporteren

Gebruikershandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.