Document downloaden () van 20

FWC-4A10F

Eaton Bussmann series FWC snelle cilindrische zekering, 500V, 4A, Niet aanwijzend, snelle zekering, Cilindrisch

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
Catalogusnummer
FWC-4A10F
EAN
5027590499408
UPC
051712246071
Productlengte/-diepte
44 mm
Hoogte van product
23 mm
Breedte van product
54 mm
Gewicht van product
8.8 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant

Electrical data

Ampèrewaarde
4 A
Voltage-classificatie
600 V
Type spanning
AC/DC
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
32

Product specifications

Toepassing
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
10 x 38 mm
Aantal
10

Compatible microswitch

Toebehoren
  • BMM zekeringblok
  • CHM modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren