Eaton Bussmann series FWC hoge snelheid cilindrische zekering, 500 V AC/DC (alleen 35-800 A), 6 A, 200 kAIC V AC, 50 kAIC bij 700 V DC, niet aanwijzend, hoge snelheid zekering, metalen kap x metalen kap
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
|
Catalogusnummer |
FWC-6A10F
|
EAN |
5027590499415
|
UPC |
051712796415
|
Productlengte/-diepte |
38 mm
|
Hoogte van product |
11 mm
|
Breedte van product |
11 mm
|
Gewicht van product |
9 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
UL Recognized
CSA gecertificeerd |
Ampèrewaarde |
6 A
|
Voltage-classificatie |
600 V
|
Type spanning |
AC/DC
|
Onderbreking |
200 kAIC V AC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Clearing (I2T) |
30
|
Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
Formaat zekering |
10 x 38 mm
|
Toebehoren |
|