Eaton Bussmann series FWJ snelle zekering, 700 Vac/dc, 600A, 25 kAIC (35-200A), 100 kAIC (250-2000A), 50 kAIC bij 800 V DC (35-200 A, 450-600A), Geen, snelle zekering, Bladeind X Bladeind, Tapeind
| Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
|
| Catalogusnummer |
FWJ-600A
|
| EAN |
5027590021364
|
| UPC |
051712796286
|
| Productlengte/-diepte |
51 mm
|
| Hoogte van product |
51 mm
|
| Breedte van product |
183 mm
|
| Gewicht van product |
1200 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
CSA gecertificeerd
UL Recognized |
| Ampèrewaarde |
50 A
|
| Voltage-classificatie |
1000 Vac, 800 Vdc
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Onderbreking |
450-600A)
50 kAIC bij 800 V DC (35-200 A 100 kAIC (250-2000A) 25 kAIC (35-200A) |
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
520000 bij 1000 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|