Eaton Bussmann series FWP snelle zekering, 700 Vac, 700 Vdc (UL), 40A, 200 kAIC bij 300 V DC, 50 kAIC bij 300 V DC, Met melder, snelle zekering, metalen kap x metalen kap, Klasse aR, wit, Keramisch
| Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
|
| Catalogusnummer |
FWP-40A22FI
|
| EAN |
5027590500746
|
| UPC |
051712542883
|
| Productlengte/-diepte |
58 mm
|
| Hoogte van product |
23 mm
|
| Breedte van product |
23 mm
|
| Gewicht van product |
62.6 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
UL Recognized
|
| Ampèrewaarde |
40A
|
| Voltage-classificatie |
700 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
960
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Formaat zekering |
22 x 58 mm
|
| Uitgerust met: |
Slagpin
|
| Aantal |
10
|
| Toebehoren |
JM70100 Zekeringhouder
|