Document downloaden () van 20

FWX-1A14F

Eaton Bussmann series FWX snelle zekering, 600V, 1A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bij 250 V DC, niet aanwijzend, snelle zekering, metalen kap x metalen kap

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
Catalogusnummer
FWX-1A14F
EAN
5027590501354
UPC
051712795135
Productlengte/-diepte
58 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
89 mm
Gewicht van product
21.8 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
1600 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC/DC
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
14 x 51 mm

Compatible microswitch

Toebehoren
  • CH14 modulaire zekeringhouder
  • FW14-PCB

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.