Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 6 A, AC 440 V, V88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
NS6
|
| EAN |
5027590504751
|
| UPC |
051712392549
|
| Productlengte/-diepte |
62 mm
|
| Hoogte van product |
15 mm
|
| Breedte van product |
15 mm
|
| Gewicht van product |
17.1 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabrikant
|
| Ampèrewaarde |
6 A
|
| Voltage-classificatie |
440 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Toepassing |
algemeen industriële toepassingen
|
| Type zekering |
NS
|
| Formaat zekering |
BS88/F1
|
| Verbinding |
Bladeind
|