Document downloaden () van 20

PB6UD
Model Code: Eaton Protection Box 6 USB DIN

Eaton Protection Box 6 DIN, 10 A, ingang: Schuko, uitgang: (6) Schuko, (2) USB-oplaadpoorten

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Protection Box
Catalogusnummer
PB6UD
EAN
3553340667213
Productlengte/-diepte
245 mm
Hoogte van product
110 mm
Breedte van product
47.5 mm
Gewicht van product
0.612 kg
Voldoet aan:
EAC
CE-markering
Certificering
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11
Modelcode
Eaton Protection Box 6 USB DIN

More additional specifications

Ampèrewaarde
10A
Indicatortype
Kleuren LED
Materiaal
Kunststof
Speciale voorzieningen
Hoogwaardig overspanningsbeveiligingsapparaat met 6 Schuko (DIN) uitgangen, voldoet aan IEC 61643-11, 2 USB-poorten, inclusief garantie op aangesloten apparatuur
Type
Overspanningsbeveiliging

Outlet surge suppressor specifications

Hoek van roterend centraal inzetstuk
Overig
Stroomonderbreker
Ja
Kleur
Zwart/wit
Dwarsdoorsnede kern
0 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Uitgerust met:
LED-indicatie
Overspanningsbeveiliging
Zekering
Aan-/uit-schakelaar
Halogeenvrij
Nee
Halogeenvrij
Nee
Vorm behuizing
Rechthoekig
Ingangsaansluiting
Protective contact (SCHUKO)
Bescherming van internet/tel.
Nee
Onderbreking
10 AIC
Materiaal
Kunststof
Materiaalkwaliteit
Overig
NEMA-aanduiding
Geen
Nominale frequentie
50-60 Hz
Aantal stopcontacten voor koudeapparaten
3
Aantal NEMA-uitgangen
0
Aantal NEMA-uitgangen
0
Aantal uitlaten
6
Aantal uitgangen (overige)
3
Aantal wandcontactdozen met randaarde
6
Aantal USB-verbindingen
2
Bedrijfstemperatuur - max
40 °C
Bedrijfstemperatuur - min
0 °C
Bedrijfsspanning
220-250 V
Verpakkingsinhoud
  • Overspanningsbeveiligingsapparaat
  • Quick start guide
Lengte netsnoer
1.5 m
RAL-nummer
9003
Aardlekschakelaar
Nee
Oppervlakteafwerking
Mat
Overspanningsbeveiliging
Overig
Surgeclassificatie
1500 V
Schakelbaar
Ja
Transparant
Nee

Surge protective device specifications

Montagemethode
Draagbaar
35 mm DIN-rail
Fase
1-fase
Surgestroom
3000A

Productspecificatie exporteren

Compliance information

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.