Document downloaden () van 20

PV-100A-01XL-B-15

Eaton Bussmann series XL model fotovoltaïsche zekering, geschroefd, 1500 Vdc, body grootte 01, 33 kAIC afschakelwaarde, 100 A nominale stroom, 22 W bij .81I2, 38 W verliezen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-100A-01XL-B-15
EAN
5996516000946
UPC
051712374026
Productlengte/-diepte
45 mm
Hoogte van product
187.2 mm
Breedte van product
60 mm
Gewicht van product
0.9 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL geregistreerd
CCC in behandeling

Electrical data

Ampèrewaarde
100 A
Voltage-classificatie
1500 V DC
Onderbreking
30 kAIC
Klasse
klasse gPV

Product specifications

Toepassing
Fotovoltaïsche inrichtingen en ontkoppelingen
Type zekering
PV-01XL-B-15
Formaat zekering
01XL

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.