Document downloaden () van 20

PV-25A10F85L

Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 25 A, DC 1500 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 85 mm, gPV, UL PV, UL, IEC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-25A10F85L
EAN
5027590505895
UPC
051712698443
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
161 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Electrical data

Ampèrewaarde
25 A
Voltage-classificatie
1500 V DC
Onderbreking
30 kAIC
Klasse
klasse gPV

Product specifications

Toepassing
Fotovoltaïsche systemen, omvormers, fotovoltaische circuits
Type zekering
PV-A10F85L
Formaat zekering
10 x 85 mm

Compatible fuse holders

Geschikt voor
CHPV15L85 zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.