Document downloaden () van 20

TB32

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 112 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
TB32
EAN
5027590512978
Productlengte/-diepte
112 mm
Hoogte van product
27 mm
Breedte van product
27 mm
Gewicht van product
85.25 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
32 A
Voltage-classificatie
660 V
Type spanning
AC/DC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Type zekering
TB
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Verbinding
97 mm bevestigingsafstand

Productspecificatie exporteren