Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 32 A, 660 V AC, 460 V DC, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
TCP32A
|
| EAN |
5027590513425
|
| UPC |
051712485142
|
| Productlengte/-diepte |
109 mm
|
| Hoogte van product |
23 mm
|
| Breedte van product |
23 mm
|
| Gewicht van product |
83.6 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Ampèrewaarde |
32 A
|
| Voltage-classificatie |
690 Vac, 460 Vdc
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Toepassing |
algemeen industriële toepassingen
|
| Type zekering |
TCP
|
| Formaat zekering |
BS88/A4
|
| Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
| Verbinding |
94 mm bevestigingsafstand
|
| Geschikt voor |
RS100 Red Spot zekeringhouder
|