Document downloaden () van 20

Lunch & Learn

Wij delen onze jarenlange kennis en ervaring van verdeelinstallaties en safety producten graag met u tijdens Eaton´s Lunch & Learn sessies. 
Een smakelijke en leerzame lunch waarbij u bepaalt wat u wilt weten! Wij hebben een menukaart samengesteld met een keur aan smaken. Eaton vindt het belangrijk dat zijn relaties op de hoogte blijven van de laatste (technologische) ontwikkelingen om uiteindelijk slimme en duurzame systemen te kunnen leveren. Daarom delen wij onze jarenlange kennis en ervaring graag met u tijdens Eaton´s Lunch & Learn sessies.

Home & Office Edition

De Lunch & Learn kennissessies bieden we aan in een Home Edition (online) via Teams, die u samen met uw collega’s kunt volgen. Na inschrijving zorgen wij ervoor dat alles wordt geregeld. Zodra de COVID-maatregelen het weer toelaten, bieden wij de kennissessies ook aan als Office Edition en verzorgen wij deze op uw bedrijf.

Registreren

Na registratie nemen we contact met u op om een afspraak te maken. In de e-mailbevestiging ontvangt u een link voor de online deelname. Efficiënt en vanaf uw eigen gekozen locatie!

Stel uw eigen kennislunch samen!

Stel samen met uw collega’s heel eenvoudig uw eigen kennislunch samen, kosteloos en zonder enige verplichting! De onderwerpen zijn divers en spelen in op actuele thema’s. Bekijk de onderwerpen hieronder.

Energietransitie: Gebouwen van vandaag worden de energiehubs van morgen

Met welke uitdagingen krijgen wij, de energiesector, de komende jaren te maken rondom de energietransitie?

 

Functiebehoud centrale noodverlichting, kiest u voor grijs of rood?

Met de invoering van de NEN 1010:2015 zijn er o.a. aanvullende eisen gesteld aan de (aanleg van) bekabeling bij Centrale noodverlichtingsinstallaties. Wat zijn hierbij de aandachtspunten en uitdagingen? Onderscheid uw bedrijf met slim ontwerpen.

IEC 61439 2020: Verdeelt u op de juiste manier?

Ontwerp een laagspanningsverdeler conform de laatste normeisen voor toepassingen in de utiliteit. Ontdek meer over bouwvormen, IP-waarden en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Adaptieve noodverlichting: Welke richting vlucht u op?

Het gedrag van mensen in paniek is onvoorspelbaar. Ontdek hoe adaptieve noodverlichting kan helpen om de veiligheid van uw personeel en gasten tijdens een evacuatie te verhogen.

PV-toepassingen: Brand uw vingers niet aan een PV-verdeler

Altijd al willen weten waarom veel verdelers voor PV-installaties te warm worden? Wat maakt een PV-verdeler zo anders dan een verdeler voor conventionele toepassingen?

UPS: Wat is uw back-up plan?

Een goed gekozen UPS levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en de beschikbaarheid van een bedrijfskritische energievoorziening. Door het stellen van de juiste vragen, komt u tot de beste back-up oplossing voor uw klant.

Smeltveiligheden of automatentechniek: Waarom zekeringen nog geen verleden tijd zijn

Bent u van mening dat zekeringen niet meer van deze tijd zijn en dat automatentechniek de toekomst heeft? Neem kennis van de voordelen van beide beveiligingstechnieken en snap waarom ze perfect gecombineerd kunnen worden.

Lunch & Learn menukaart

Download hier de menukaart met alle actuele thema's en stel zelf uw kennissessie samen. Er is keuze uit 7 smaken maar ook specifieke wensen zijn bespreekbaar.

Goede voorbereiding

Om goed voorbereid van uw kennismenu te genieten ontvangt u na inschrijving een mooie verrassingsbox! Deze bevat interessante Eaton informatie en typische lunch-ingrediënten zodat de kennissessie een echte beleving wordt.

Registreren

Na aanmelding neemt Eaton contact met u op om een afspraak te maken. We verzorgen op de door u gekozen datum en tijd on-line of op locatie een leerzame kennissessie!