Los arrancadores y contactores Freedom de Eaton cuentan con un diseño compacto que ahorra espacio, utilizan tecnología de vanguardia y lo último en materiales aislantes de alta resistencia, resistentes a impactos y temperatura. Además de la sobrecarga bimetálica, Eaton también ofrece una serie de relevador de sobrecarga electrónicos (C440) disponibles como unidad independiente y ensamblados con contactor Freedom. Estos relevadores bimetálicos regulables de ambiente compensado están diseñados para su uso con contactores no inversores e inversores CE o CN. Tienen paquetes de calefactores intercambiables y están disponibles en cuatro tamaños para protección contra sobrecargas de hasta 900 hp, lo que reduce la cantidad de combinaciones diferentes de contactores/relevador de sobrecarga que se deben almacenar. También cuentan con una línea completa de accesorios a presión comunes para dispositivos IEC y NEMA.
Step by step instructional video that shows you the simple steps to replacing the coil in the Freedom NEMA contactor.
Combine the increased protection of the Freedom NEMA motor control with the following.
Motor overload and protective relays
Power Xpert C445 intelligent motor management relays
Motor overload and protective relays
C440 electronic motor protection relays
Cuatro es el número máximo de elementos en la herramienta de comparación.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Copiado en el portapapeles
Se requiere un mínimo de dos elementos para usar la herramienta de comparación.
Sorry, we can't get that information right now.