Descargar documento () de 20

Bancos de condensadores de montaje en poste

Las soluciones integrales de bancos de capacitores montados en postes de la serie Cooper Power de Eaton se pueden adaptar para satisfacer las necesidades de aplicación del cliente. Este paquete de banco personalizado ofrece mejoras generales del sistema, como un factor de potencia mejorado, liberación de capacidad del sistema, reducción de pérdidas, estabilidad de voltaje, un flujo de potencia mejorado y ahorro de costos.

Configurable
Satisface las necesidades de la aplicación
Duradero
Aplicación en entornos costeros hostiles
Instalación rápida y fácil
Marco autoportante, diseño compacto

Características principales

  • Marco de aleación de aluminio liviano de alta resistencia (acero galvanizado disponible a pedido)
  • Solución encapsulada escalable para montaje de 3 a 12 unidades capacitivas
  • Se ofrece en configuraciones fijas o conmutadas; disponible con interruptores aislados al vacío y al aceite
  • Protección de vida silvestre proporcionada en todos los terminales y conductores energizados
  • Estrategia de control y controlador disponible que incluye capacidades de cierre de voltaje cero
  • Marcos de banco provistos con conectores de ranura paralela chapados en estaño para proporcionar un punto de conexión a tierra del banco
  • Los marcos de banco independientes incluyen una disposición de elevación integral para soportar la distribución del peso durante la instalación

Soluciones configurables para satisfacer las necesidades de las aplicaciones

Los sistemas se pueden diseñar para utilizar una variedad de soluciones de unidad. Las configuraciones de banco están disponibles en paquetes de 3, 6, 9 y 12 unidades, con unidades capacitivas de servicio estándar (SD), de servicio pesado (HD) y de servicio extremo (XD) de Eaton, que varían de 50 a 600 kvar por unidad instalada. Los bancos vienen completamente preensamblados y probados de fábrica. Los sistemas están disponibles en configuraciones conmutadas o fijas y en conexiones en estrella - aterrizada, en estrella sin conexión a tierra y en delta.

Selección completa de características opcionales

Según las necesidades específicas de la aplicación, los bancos montados en postes están disponibles con una gama completa de accesorios que pueden incorporarse fácilmente en la solución del sistema. Esta gama incluye interruptores opcionales (vacío y aceite), controles, transformadores de potencia, cajas de conexiones, apartarrayos, sensores (poste de línea y neutro), cortacircuitos fusibles, eslabones fusibles, conectores de cable y reactores. Todos los bancos vienen precableados, ensamblados en fábrica y probados para reducir el tiempo de instalación y acelerar la energización.
Especificaciones

Clasificaciones

Nivel básico de aislamiento (BIL) 95-200 kV
Voltaje del sistema 2,4-34,5 kV
Kvar de la unidad capacitiva 50-600
Kvar del banco 150-7200

Normas

Normas IEEE 

Trabajo 18

Trabajo 1036

C57.12.31

C57.12.29 

Normas IEC 60871-1
CSA CAN/CSA-C871-1

Gabinetes

Marco del banco

Aluminio 6061-T6

Acero galvanizado (opcional)

Configuraciones de unidad estándar 3, 6, 9, 12 (opcional)
Características de instalación

Marco autoportante

Provisiones para elevación

Características de seguridad integradas

Soporte del transformador, soporte adicional opcional

Sistemas

Configuración de alambres

Estrella - aterrizada

Estrella sin conexión a tierra

Delta

Opciones de interruptores

Interruptor de capacitor Edison (vacío con dieléctrico sólido)

Interruptor NR/NRV (aceite)

Fijo

Consulte a la fábrica para conocer otras opciones de interruptores

Opciones de controles

Control de capacitores CBC-8000

Cierre de voltaje cero Valquest (se requiere interruptor de capacitor Edison)

Consulte a la fábrica para conocer otras opciones de controles

Descargar enlaces
X
Download Close